Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

XY-Monitor Einkanalgerät DMF-P A300 NCF für elektromechanische NC-Fügemodule

4734A_BP
Spezifikationen Typ 4734A...




Sensoreingänge     Y- und X-Kanal
siehe Datenblatt
Abtastfrequenz   kHz 5
Auflösung   Bit 12
Analogeingänge
Betriebstemperaturbereich   °C 5...50
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Zur Überwachung von Füge- und Einpressvorgängen. Das Einkanal-Kraft/Weg-Messsystem DMF-P A300 NCF Typ 4734A... wurde speziell für den Einsatz in Anlagen und Systemen mit unseren elektromechanischen Fügesystemen NCF, NCFH, NCFN und NCFS entwickelt. Die Firmware wurde erweitert, wodurch Sollwertsätze an die Servocontroller von Bosch Rexroth (Eco-drive, Indradrive) verwaltet und übertragen werden können.

Anwendungen

Die Kennlinie für den Montageverlauf wird mit einstellbaren Fenstern überwacht. Dies ermöglicht dem Bediener, den kritischen Teil des Montagezyklus zu definieren.
Das System überwacht: Einfädelkraft; Endposition; Überlastung; Variable Fenster
Zusätzlich kann eine Messung und Auswertung der Geschwindigkeit des Prozesses und der Steigung der Messkurve erfolgen.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Einkanalgerät DMF-P A300 NCF für NC-Fügesysteme, Wandgehäuse Einkanaliges Kraft-Weg-Messsystem DMF-P A300 NCF für NC-Fügesysteme, Wandgehäuse, mit LCD 1/4 VGA Display 4734AWD
Einkanalgerät DMF-P A300 NCF für NC-Fügesysteme, Tischgehäuse Einkanaliges Kraft-Weg-Messsystem DMF-P A300 NCF für NC-Fügemodule, Tischgehäuse, mit LCD 1/4 VGA Display 4734ATD
Einkanalgerät DMF-P A300 NCF für NC-Fügesysteme, Einbaugehäuse Einkanaliges Kraft-Weg-Messsystem DMF-P A300 NCF für NC-Fügemodule, Einbaugehäuse, mit LCD 1/4 VGA Display 4734AED

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070