Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

SensorTool – PC-Software zur Parametrierung, Visualisierung und Analyse der Drehmomentsensorik

4706A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 4706A...




Beschreibung     Unterstützte Geräte:
Drehmomentsensoren Typ 4503A..., 4504A...,
Speise- und Auswertesystem Typ 4700A
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Parametrierung von Geräteeinstellungen; Nummerische und grafische Darstellung von Messgrössen; Auswertung von Messwerten sowie Messwertkurven; Auslesen und Darstellen von Sensor und Gerätedaten; Definition der Drehzahlausgangsimpulse (magnetoresistives System beim Typ 4504A…).

Anwendungen

Mit dem SensorTool steht dem Anwender eine hilfreiche PC-Software zur Verfügung, womit Sensor- und Messdaten von Drehmomentsensoren oder Speise- und Auswertesystemen in einfacher Form weiterverarbeitet werden können.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
SensorTool SensorTool, PC-Software zur Parametrierung und Auswertung der Drehmomentsensorik 4706A

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070