Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren

4701A_BP
Spezifikationen Typ 4701A...




Betriebstemperaturbereich   °C 0...50
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Industrie-Messverstärker mit robustem Metallgehäuse. Verstärkung und Nullpunktjustierung werden über Festwiderstände und Potentiometer eingestellt.

Anwendungen

Dieser Verstärker ist für industrielle Anwendungen ausgelegt und für den Schalttafelbau vorgesehen. Universeller Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren. Geeignet für Drehmomentsensoren Typ 4501A… .

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren, Ausgangssignal 0 ... ±5 VDC, Kabelverschraubungen (IP54) 4701A5A
Messverstärker Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren, Ausgangssignal 0 ... ±5 VDC, mit Steckverbinder für DMS-Sensor (IP40) 4701A5B
Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren, Ausgangssignal 0 ... ±10 VDC, Kabelverschraubungen (IP54) 4701A10A
Messverstärker Messverstärker für DMS-Sensoren und resistive Wegsensoren, Ausgangssignal 0 ... ±10 VDC, mit Steckverbinder für DMS-Sensor (IP40) 4701A10B

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070