Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Basic Line Drehmomentsensor, 1 … 1000 N·m, rotierend mit berührungsloser Übertragung

4520A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 4520A...




Anschluss     Welle
Grenzdrehmoment     1,5 x Mnom
Wechseldrehmoment     1 x Mnom
Genauigkeitsklasse     0,5
Drehzahlmessung     60 Imp/Umdr.
Betriebstemperaturbereich   °C 10...60
Schutzart     IP40
Signalübertragung     berührungslos
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Drehmomentsensoren Typ 4520A… arbeiten nach dem DMS-Prinzip und liefern ein analoges Ausgangssignal von ±0 … 10 VDC, das berührungslos übertragen wird.

Anwendungen

Der Typ 4520A… eignet sich zur dynamischen und statischen Ermittlung von Drehmomenten in der Montagetechnik sowie zur Qualitätskontrolle in der Fertigung und im Labor.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 1 N·m 4520A1
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 2 N·m 4520A2
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 5 N·m 4520A5
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 10 N·m 4520A10
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 20 N·m 4520A20
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 50 N·m 4520A50
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 100 N·m 4520A100
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 200 N·m 4520A200
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 500 N·m 4520A500
Basic Line Drehmomentsensor Basic Line Drehmomentsensor, Nenndrehmoment 1 000 N·m 4520A1000

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070