Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Drehmoment-Messflansch, rotierend, 100 … 20000 N·m, Montage mit Schrumpfscheibe

4510B_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 4510B...




Anschluss     Flansch
Wuchtgüte   Q 6.3
Betriebstemperaturbereich   °C 10...60
Gehäuse     Al, eloxiert
Schutzart     IP54
Weitere Informationen     Baugrösse, Bereichsauswahl, Ausgang Drehmoment ...
siehe Datenblatt

Eigenschaften

Drehmoment-Messflansche messen das Drehmoment mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen (DMS). Die digitalen Messwerte werden berührungslos vom Rotor zum Stator übertragen. Als Ausgangssignale stehen analoge und digitale Werte zur Verfügung.

Anwendungen

Getriebeprüfstände, Rollen- und Radlastprüfstände, Verbrennungsmotorenprüfstände

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Drehmoment-Messflansch Drehmoment-Messflansch, Messbereich 100 N·m 4510B100
Drehmoment-Messflansch Drehmoment-Messflansch, Messbereich 500 N·m 4510B500
Drehmoment-Messflansch Drehmoment-Messflansch, Messbereich 200 N·m 4510B200
Drehmoment-Messflansch Drehmoment-Messflansch, Messbereich 1 000 N·m, Baugrösse 2 4510B1K2
Drehmoment-Messflansch Drehmoment-Messflansch, Messbereich 1 000 N·m, Baugrösse 3 4510B1K3
Drehmoment-Messflansch Drehmoment-Messflansch, Messbereich 2 000 N·m 4510B2K
Drehmoment-Messflansch Drehmoment-Messflansch, Messbereich 4 000 N·m 4510B4K

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070