Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Drehmomentsensor, mit Zwei-Bereichsoption u. Winkelimpulsgeber 360 Imp., 0,2 … 5000 N·m

4503AxW_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 4503AxW...




Grenzdrehmoment     <1,5 x Nenndrehmoment
Wechseldrehmoment     <0,7 x Nenndrehmoment
Genauigkeitsklasse   % 0.1
Drehzahlmessung     2 x 360 Imp/Umdr.
oder 60
Nenndrehzahl   1/min 7000
Wuchtgüte   Q 2.5
oder 6,3 (je nach Ausführung)
Betriebstemperaturbereich   °C 10...60
Gehäuse     Aluminium, harteloxiert oder rostfreier Stahl
(je nach Ausführung)
Schutzart     IP40
Elektrische Anschlüsse     7-pol- oder 12-pol. Binder-Stecker
Signalübertragung     berührungslos

Eigenschaften

Sensor für zwei separat kalibrierte Messbereiche (optional). Integrierte Messelektronik, höchste Genauigkeit, höchste Drehzahlbereiche, digitale Signalverarbeitung. Der Sensor ist auch als Ein-Bereichssensor erhältlich.

Anwendungen

Universell einsetzbar im Entwicklungslabor, in der Produktion oder in der Qualitätssicherung.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 0,2 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A0,2W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 0,5 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A0,5W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 1 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A1W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 2 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A2W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 5 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A5W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 10 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A10W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 20 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A20W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 50 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A50W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 100 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A100W
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 200 N·m, 360 Impulse pro Umdrehung (Low speed) 4503A200W
<< 1  2  >> 

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070