Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Drehmomentsensor, mit Zwei-Bereichsoption, Wellenausführung (High speed), 0,2 … 5000 N·m

4503AxH_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 4503AxH...




Grenzdrehmoment     <1,5 x Nenndrehmoment
Wechseldrehmoment     <0,7 x Nenndrehmoment
Genauigkeitsklasse   % 0.1
Drehzahlmessung     2 x 360 Imp/Umdr.
oder 60
Wuchtgüte   Q 2.5
oder 6,3 (je nach Ausführung)
Betriebstemperaturbereich   °C 10...60
Gehäuse     Aluminium, harteloxiert oder rostfreier Stahl (je nach Ausführung)
Schutzart     IP40
Elektrische Anschlüsse     7-pol. oder 12-pol. Binder-Stecker
Signalübertragung     berührungslos
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Sensor für zwei separat kalibrierte Messbereiche (optional). Integrierte Messelektronik, höchste Genauigkeit, höchste Drehzahlbereiche, digitale Signalverarbeitung. Der Sensor ist auch als Ein-Bereichssensor erhältlich.

Anwendungen

Universell einsetzbar im Entwicklungslabor, in der Produktion oder in der Qualitätssicherung.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 0,2 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A0,2H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 0,5 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A0,5H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 1 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A1H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 2 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A2H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 5 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A5H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 10 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A10H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 20 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A20H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 50 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A50H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 100 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A100H
Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung, 200 N·m, 60 Impulse pro Umdrehung (High speed) 4503A200H
<< 1  2  >> 

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070