| |
Kistler Deutschland
|

|
Produkt-Finder
Mini-Smart Drehmomentsensor, rotierend, 1 … 50 N·m
|

|

|

|

|
|
Grenzdrehmoment
|
|
|
<1,5 x Nenndrehmoment
|
|
Wechseldrehmoment
|
|
|
<0,7 x Nenndrehmoment
|
|
Genauigkeitsklasse
|
|
%
|
0.2
|
|
Ausgangssignal
|
|
V DC
|
±0...5
|
|
Drehzahlmessung
|
|
|
2 x 360 Imp/Umdr.
|
|
Nenndrehzahl
|
|
1/min
|
12000
|
|
Wuchtgüte
|
|
Q
|
6.3
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
0...70
|
|
Gehäuse
|
|
|
Aluminium, harteloxiert
|
|
Schutzart
|
|
|
IP40
|
|
Elektrische Anschlüsse
|
|
|
12-pol. Binder-Stecker
|
|
Signalübertragung
|
|
|
berührungslos
|
|
|
|
Eigenschaften
Drehmomentsensor mit berührungsloser Signalübertragung, integrierter Messelektronik und hoher Störsicherheit. Kompakte Baugrösse, verschiedene Wellenanbindungen, berührungslose Signalübertragung.
|
Anwendungen
Diese Ausführung mit rotierender Welle kann sehr gut zur Funktionskontrolle bei Schwenkvorgängen oder bei rotierenden Überwachungsoperationen eingesetzt werden. Die Einbaulage ist beliebig. Der Einsatz ist sowohl für Rechts- und Linksmomente als auch für statische und dynamische Beanspruchung möglich. Sensoren der Ausführung RAU werden grundsätzlich mit Drehwinkelmessung geliefert.
|
|
|
|
|
Top  |
|
|
|