| |
Kistler Deutschland
|

|
Produkt-Finder
Mini-Smart Drehmomentsensor, rotierend, 12 … 1000 N·m mit Normvierkant
|

|

|

|

|
|
Grenzdrehmoment
|
|
|
<1,5 x Nenndrehmoment
|
|
Wechseldrehmoment
|
|
|
<0,7 x Nenndrehmoment
|
|
Genauigkeitsklasse
|
|
%
|
0.2
|
|
Ausgangssignal
|
|
V DC
|
±0...5
|
|
Drehzahlmessung
|
|
|
2 x 360 Imp/Umdr.
|
|
Wuchtgüte
|
|
Q
|
6.3
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
0...70
|
|
Gehäuse
|
|
|
Aluminium, harteloxiert
|
|
Schutzart
|
|
|
IP40
|
|
Elektrische Anschlüsse
|
|
|
12-pol. Binder-Stecker
|
|
Signalübertragung
|
|
|
berührungslos
|
|
|
|
Eigenschaften
Drehmomentsensor mit berührungsloser Signalübertragung, integrierter Messelektronik und hoher Störsicherheit. Kompakte Baugrösse, verschiedene Wellenanbindungen, berührungslose Signalübertragung.
|
Anwendungen
Eignet sich zur dynamischen Ermittlung von Anzugs- und Lösemomenten in der Verschraubungs- und Montagetechnik sowie zur Qualitätskontrolle in der Fertigung und im Labor. Für Dauereinsatz z.B. in Prozessüberwachung geeignet.
|
|
|
|
Varianten
|
|
|
Beschreibung
|
Typ
|
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 12 N·m mit Normvierkant |
4502A12Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 18 N·m mit Normvierkant |
4502A18Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 50 N·m mit Normvierkant |
4502A50Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 63 N·m mit Normvierkant |
4502A63Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 100 N·m mit Normvierkant |
4502A100Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 150 N·m mit Normvierkant |
4502A150Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 160 N·m mit Normvierkant |
4502A160Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 250 N·m mit Normvierkant |
4502A250Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 300 N·m mit Normvierkant |
4502A300Q |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 500 N·m mit Normvierkant |
4502A500Q |
|
|
Top  |
|
|
|