| |
Kistler Deutschland
|

|
Produkt-Finder
Mini-Smart Drehmomentsensor, rotierend, 0,5 … 18 N·m mit Normsechskant 1/4"
|

|

|

|

|
|
Anschluss
|
|
|
Sechskant
|
|
Grenzdrehmoment
|
|
|
<1,5 x Nenndrehmoment
|
|
Wechseldrehmoment
|
|
|
<0,7 x Nenndrehmoment
|
|
Genauigkeitsklasse
|
|
%
|
0.2
|
|
Ausgangssignal
|
|
V DC
|
±0...5
|
|
Drehzahlmessung
|
|
|
2 x 360 Imp/Umdr.
|
|
Wuchtgüte
|
|
Q
|
6.3
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
10...60
|
|
Gehäuse
|
|
|
Aluminium, harteloxiert
|
|
Länge
|
|
mm
|
58
|
|
Breite
|
|
mm
|
28
|
|
Höhe
|
|
mm
|
52
|
|
Schutzart
|
|
|
IP40
|
|
Elektrische Anschlüsse
|
|
|
12-pol. Binder-Stecker
|
|
Signalübertragung
|
|
|
berührungslos
|
|
|
|
Eigenschaften
Drehmomentsensor mit berührungsloser Signalübertragung, integrierter Messelektronik und hoher Störsicherheit. Kompakte Baugrösse, verschiedene Wellenanbindungen, berührungslose Signalübertragung.
|
Anwendungen
Eignet sich zur dynamischen Ermittlung von Anzugs- und Lösemomenten in der Verschraubungs- und Montagetechnik sowie zur Qualitätskontrolle in der Fertigung und im Labor. Für Dauereinsatz z.B. in Prozessüberwachung geeignet.
|
|
|
|
Varianten
|
|
|
Beschreibung
|
Typ
|
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 0,5 N·m mit Normsechskant 1/4" |
4502A0,5H |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 0,5 N·m, Normsechskant 1/4 " mit Drehwinkelmessung |
4502A0,5HA |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 1 N·m mit Normsechskant 1/4" |
4502A1H |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 1 N·m, Normsechskant 1/4" mit Drehwinkelmessung |
4502A1HA |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 2 N·m mit Normsechskant 1/4" |
4502A2H |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 2 N·m, Normsechskant 1/4" mit Drehwinkelmessung |
4502A2HA |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 6 N·m mit Normsechskant 1/4" |
4502A6H |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 6 N·m, Normsechskant 1/4" mit Drehwinkelmessung |
4502A6HA |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 12 N·m mit Normsechskant 1/4" |
4502A12H |
 |
Mini-Smart Drehmomentsensor, 18 N·m mit Normsechskant 1/4" |
4502A18H |
|
|
Top  |
|
|
|