Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Schleifring-Drehmomentsensor, rotierend, 10 … 1000 N·m mit Passfedernuten

4501AxR_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 4501AxR...




Anschluss     Welle
Grenzdrehmoment     <1,5 x Nenndrehmoment
Wechseldrehmoment     <0,7 x Nenndrehmoment
Genauigkeitsklasse     0,2 %
Ausgangssignal   mV/V ±2
Drehzahlmessung     2 x 360 Imp/Umdr.
Nenndrehzahl   1/min 3000
Betriebstemperaturbereich   °C 10...60
Gehäuse     Aluminium, harteloxiert
Schutzart     IP40
Elektrische Anschlüsse     6-pol. oder 12-pol. Binder-Stecker
Signalübertragung     Schleifring

Eigenschaften

Drehmomentsensor für universelle Einsatzmöglichkeiten. Kompakte Baugrösse, verschiedene Wellenanbindungen.

Anwendungen

Speziell für den Einsatz in der Schraubtechnik konzipiert. Typische Anwendungen sind die Überprüfung stationärer Schraubspindeln oder die Drehmomentmessung mit handgeführten Schraubwerkzeugen. Für kurzzeitigen intermittierenden Betrieb bei kleineren Drehzahlen.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 10 N·m, Wellenanschluss mit Passfedernuten (2x180°) 4501A10R
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 20 N·m, Wellenanschluss mit Passfedernuten (2x180°) 4501A20R
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 1 000 N·m, Wellenanschluss mit Passfedernuten (2x180°) 4501A1KR
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 50 N·m, Wellenanschluss mit Passfedernuten (2x180°) 4501A50R
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 100 N·m, Wellenanschluss mit Passfedernuten (2x180°) 4501A100R
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 200 N·m, Wellenanschluss mit Passfedernuten (2x180°) 4501A200R
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 500 N·m, Wellenanschluss mit Passfedernuten (2x180°) 4501A500R

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070