| |
Kistler Deutschland
|

|
Produkt-Finder
Schleifring-Drehmomentsensor, rotierend, 6 … 1 000 N·m mit Normvierkant
|

|

|

|

|
|
Anschluss
|
|
|
Vierkant
|
|
Grenzdrehmoment
|
|
|
<1,5 x Nenndrehmoment
|
|
Wechseldrehmoment
|
|
|
<0,7 x Nenndrehmoment
|
|
Genauigkeitsklasse
|
|
|
0,2 %
|
|
Ausgangssignal
|
|
mV/V
|
±2
|
|
Drehzahlmessung
|
|
|
2 x 360 Imp/Umdr.
|
|
Nenndrehzahl
|
|
1/min
|
3000
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
10...60
|
|
Gehäuse
|
|
|
Aluminium, harteloxiert
|
|
Schutzart
|
|
|
IP40
|
|
Elektrische Anschlüsse
|
|
|
6-pol. oder 12-pol. Binder-Stecker
|
|
Signalübertragung
|
|
|
Schleifring
|
|
|
|
Eigenschaften
Drehmomentsensor für universelle Einsatzmöglichkeiten. Kompakte Baugrösse, verschiedene Wellenanbindungen.
|
Anwendungen
Speziell für den Einsatz in der Schraubtechnik konzipiert. Typische Anwendungen sind die Überprüfung stationärer Schraubspindeln oder die Drehmomentmessung mit handgeführten Schraubwerkzeugen. Für kurzzeitigen intermittierenden Betrieb bei kleineren Drehzahlen.
|
|
|
|
Varianten
|
|
|
Beschreibung
|
Typ
|
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 6 N·m mit Normvierkant |
4501A6Q |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 6 N·m, Normvierkant mit Drehwinkelmessung |
4501A6QA |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 12 N·m mit Normvierkant |
4501A12Q |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 12 N·m, Normvierkant mit Drehwinkelmessung |
4501A12QA |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 25 N·m mit Normvierkant |
4501A25Q |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 25 N·m, Normvierkant mit Drehwinkelmessung |
4501A25QA |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 63 N·m mit Normvierkant |
4501A63Q |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 63 N·m, Normvierkant mit Drehwinkelmessung |
4501A63QA |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 160 N·m mit Normvierkant |
4501A160Q |
 |
Schleifring-Drehmomentsensor, 160 N·m, Normvierkant mit Drehwinkelmessung |
4501A160QA |
|
|
Top  |
|
|
|