Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Schleifring-Drehmomentsensor, rotierend, 2 … 20 N·m mit Normsechskant 1/4"

4501AxH_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 4501AxH...




Anschluss     Sechskant
Grenzdrehmoment     <1,5 x Nenndrehmoment
Wechseldrehmoment     <0,7 x Nenndrehmoment
Genauigkeitsklasse     0,2 %
Ausgangssignal   mV/V ±2
Drehzahlmessung     2 x 360 Imp/Umdr.
Nenndrehzahl   1/min <3000
Betriebstemperaturbereich   °C 10...60
Gehäuse     Aluminium, harteloxiert
Länge   mm 58
Breite   mm 28
Höhe   mm 52
Schutzart     IP40
Elektrische Anschlüsse     6-pol. oder 12-pol. Binder-Stecker
Signalübertragung     Schleifring

Eigenschaften

Drehmomentsensor für universelle Einsatzmöglichkeiten. Kompakte Baugrösse, verschiedene Wellenanbindungen.

Anwendungen

Speziell für den Einsatz in der Schraubtechnik konzipiert. Typische Anwendungen sind die Überprüfung stationärer Schraubspindeln oder die Drehmomentmessung mit handgeführten Schraubwerkzeugen. Für kurzzeitigen intermittierenden Betrieb bei kleineren Drehzahlen.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 2 N·m mit Normsechskant 1/4" 4501A2H
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 2 N·m, Normsechskant 1/4" mit Drehwinkelmessung 4501A2HA
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 6 N·m mit Normsechskant 1/4" 4501A6H
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 6 N·m, Normsechskant 1/4" mit Drehwinkelmessung 4501A6HA
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 12 N·m mit Normsechskant 1/4" 4501A12H
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 12 N·m, Normsechskant 1/4" mit Drehwinkelmessung 4501A12HA
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 20 N·m mit Normsechskant 1/4" 4501A20H
Schleifring-Drehmomentsensor Schleifring-Drehmomentsensor, 20 N·m, Normsechskant 1/4" mit Drehwinkelmessung 4501A20HA

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070