| |
Kistler Deutschland
|

|
Produkt-Finder
Drehsteife Miniatur-Kupplung
|

|

|

|

|
|
Drehzahl
|
|
1/min
|
Max.
|
|
Durchmesser
|
|
mm
|
Aussen
|
|
Material
|
|
|
Leichtmetalllegierung
|
|
Gewicht
|
|
kg
|
bei Maximalbohrung
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
|
|
Eigenschaften
Drehsteife Miniatur-Kupplung für die beidseitige Ankopplung eines Drehmomentsensors mit fest montiertem Gehäuse oder Gehäuseunterbau in den Wellenstrang. Hoher Drehzahlbereich; Geringes Gewicht, geringes Massenträgheitsmoment; Hohe Torsionssteifigkeit; Verschleiss- und wartungsfrei; Korrosionsfrei; Antimagnetisch
|
Anwendungen
Die Kupplung ermöglicht den Ausgleich beim festen Einbau des Drehmomentsensors in den Wellenstrang. Dieser Ausgleich ist immer zwingend notwendig, um Messfehler und die Beschädigung des Sensors zu vermeiden. Bei Sensoren mit festem Gehäuse (oder Gehäuseunterbau) muss auf beiden Seiten eine doppelflexible Kupplung vorgesehen werden. Die Montage erfolgt beidseitig mittels Klemmnaben.
|
|
|
|
Varianten
|
|
|
Beschreibung
|
Typ
|
 |
Drehsteife Miniatur-Kupplung, doppelflexibel mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 0,39 N·m |
2303A25sp |
 |
Drehsteife Miniatur-Kupplung, doppelflexibel mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 1,56 N·m |
2303A37sp |
 |
Drehsteife Miniatur-Kupplung, doppelflexibel mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 6,17 N·m |
2303A50sp |
 |
Drehsteife Miniatur-Kupplung, doppelflexibel mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 24,7 N·m |
2303A62sp |
 |
Drehsteife Miniatur-Kupplung, doppelflexibel mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 36,2 N·m |
2303A75sp |
|
|
Top  |
|
|
|