Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Drehsteife Miniatur-Kupplung

2302A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 2302A...




Durchmesser   mm Aussen
Material     Leichtmetalllegierung
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Drehsteife Miniatur-Kupplung für den freitragenden Einbau eines Drehmomentsensors ohne feste Gehäusemontage in den Wellenstrang.
Hoher Drehzahlbereich; Geringes Gewicht, geringes Massenträgheitsmoment; Hohe Torsionssteifigkeit; Verschleiss- und wartungsfrei; Korrosionsfrei; Antimagnetisch

Anwendungen

Die Kupplung ermöglicht den Ausgleich bei der freitragenden Montage von Drehmomentsensoren in einem Wellenstrang. Dieser Ausgleich ist immer zwingend notwendig, um Messfehler und die Beschädigung des Sensors zu vermeiden.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Drehsteife Miniatur-Kupplung Drehsteife Miniatur-Kupplung, Nenndrehmoment 0,39 N·m 2302A25sp
Drehsteife Miniatur-Kupplung Drehsteife Miniatur-Kupplung, Nenndrehmoment 1,56 N·m 2302A37sp
Drehsteife Miniatur-Kupplung Drehsteife Miniatur-Kupplung, Nenndrehmoment 6,17 N·m 2302A50sp
Drehsteife Miniatur-Kupplung Drehsteife Miniatur-Kupplung, Nenndrehmoment 24,7 N·m 2302A62sp
Drehsteife Miniatur-Kupplung Drehsteife Miniatur-Kupplung, Nenndrehmoment 36,2 N·m 2302A75sp

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070