Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben

2301A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 2301A...




Drehzahl   1/min <10000
>10000 auf Anfrage
Durchmesser   mm Aussen
Gewicht   kg bei Maximalbohrung
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Drehsteife Metallbalg-Kupplung für die beidseitige Ankopplung eines Drehmomentsensors mit fest montiertem Gehäuse oder Gehäuseunterbau in den Wellenstrang.
Niedriges Massenträgheitsmoment; Geringer Einbauraum erforderlich; Verschleiss- und wartungsfrei.

Anwendungen

Die Kupplung ermöglicht den Ausgleich beim festen Einbau des Drehmomentsensors in den Wellenstrang. Dieser Ausgleich ist immer zwingend notwendig, um Messfehler und Beschädigung des Sensors zu vermeiden. Bei Sensoren mit festem Gehäuse (oder Gehäuseunterbau) muss auf beiden Seiten eine doppelflexible Kupplung vorgesehen werden. Die Montage erfolgt beidseitig mittels Klemmnaben. Die kraftschlüssige Verbindung ermöglicht ein absolut spielfreies Ankuppeln.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbal-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 15 N·m 2301A15sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 30 N·m 2301A30sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 60 N·m 2301A60sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 80 N·m 2301A80sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 150 N·m 2301A150sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 200 N·m 2301A200sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 300 N·m 2301A300sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 500 N·m 2301A500sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 800 N·m 2301A800sp
Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben, Nenndrehmoment 1 500 N·m 2301A1500sp

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070