Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Drehsteife Lamellen-Kupplung

2300A_BP
Spezifikationen Typ 2300A...




Drehzahl   1/min Max.
Durchmesser   mm Kupplung aussen
Material     Stahl
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Drehsteife Lamellen-Kupplung zur effektiven und platzsparenden Anbindung des Drehmomentsensors Typ 4504A... in den Wellenstrang.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe, Nenndrehmoment 1 600 N·m 2300A100Ssp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe, Nenndrehmoment 100 N·m 2300A10Ssp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe, Nenndrehmoment 420 N·m 2300A25Ssp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe, Nenndrehmoment 3 500 N·m 2300A300Ssp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringschraube, Nenndrehmoment 650 N·m 2300A40Ssp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe, Nenndrehmoment 5 800 N·m 2300A500Ssp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Spannringnabe, Nenndrehmoment 9 500 N·m 2300A850Ssp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Halbschalennabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Halbschalennabe, ohne Passfedernut, Nenndrehmoment 1 600 N·m 2300A100HP0sp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Halbschalennabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Halbschalennabe, mit Passfedernut, Nenndrehmoment 1 600 N·m 2300A100HP1sp
Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Halbschalennabe Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Halbschalennabe, ohne Passfedernut, Nenndrehmoment 420 N·m 2300A25HP0sp
<< 1  2  3  4  >> 

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070