| |
Kistler Deutschland
|

|
Produkt-Finder
NC-Fügemodul NCFB
|

|

|

|

|
|
Messrichtung
|
|
|
Druck
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
10...40
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
|
|
Eigenschaften
Das Fügemodul mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor und Messbereichen von 5 ... 50 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Einpress- und Fügevorgänge.
|
Anwendungen
Das NC-Fügemodul eignet sich hervorragend für den Einsatz in automatischen Fertigungsanlagen. Der Einbau ist vertikal möglich und die Montage an die Fertigungsanlage erfolgt über eine Flanschbefestigung.
|
|
|
|
Varianten
|
|
|
Beschreibung
|
Typ
|
 |
NC-Fügemodul NCFB, Messbereich I/II 50 kN/25 kN, Hub 400 mm, ohne Haltebremse |
2160A50400N |
 |
NC-Fügemodul NCFB, Messbereich I/II 50 kN/25 kN, Hub 400 mm, mit Haltebremse |
2160A50400H |
 |
NC-Fügemodul NCFB, Messbereich I/II 15/5 kN, Hub 200 mm, ohne Haltebremse |
2160A15200N |
 |
NC-Fügemodul NCFB, Messbereich I/II 15/5 kN, Hub 200 mm, mit Haltebremse |
2160A15200H |
|
|
Top  |
|
|
|