Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

NC Compact Firmware – Kraft-Weg-Überwachung für NC-Fügemodule

2159A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 2159A...




Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Anwendungen

Die Inbetriebnahme eines Montage- oder Fügevorgangs mit der NC Compact Firmware lässt sich einfach und schnell über das Operating Panel Typ 2158A mit Touchscreenbedienung vornehmen.

Eigenschaften

NC Compact Firmware kann für alle NC-Fügemodule von Kistler mit dem Servocontroller IndraDrive und integrierter SPS verwendet werden.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
NC Compact Firmware NC Compact Firmware, einfache Kraft-Weg-Überwachung für NC-Fügemodule 2159A

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070