Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

NC-Fügemodul NCFT

2157A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 2157A...




Messrichtung     Druck/Zug
Hublänge   mm 100
Betriebstemperaturbereich   °C 10...40
Schutzart     IP54
Gewicht   kg 5.8
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Das NC-Fügemodul NCFT mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor und zwei vordefinierten Messbereichen von 0,25 ... 1 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge bei geringen Fügekräften.

Anwendungen

NC-Fügemodul NCFT eignet sich hervorragend für den Einsatz als Linearaktuator für Montage- und Fügeaufgaben in automatischen Fertigungsanlagen und Handarbeitsplätzen. Die kompakten Abmasse, schmale Bauform und geringen Fügekräfte eignen sich ideal für feinmechanische Fertigungen, z.B. in der Uhren- und Kleinmotorenindustrie.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
NC-Fügemodul NCFT NC-Fügemodul NCFT für Fügevorgänge mit Einkanal-Systemen, Messbereiche 0,5 kN und 0,25 kN 2157A1
NC-Fügemodul NCFT NC-Fügemodul NCFT für Fügevorgänge mit Einkanal-Systemen, Messbereiche 1 kN und 0,25 kN 2157A2
NC-Fügemodul NCFT NC-Fügemodul NCFT für Fügevorgänge mit Einkanal-Systemen, Messbereiche 1 kN und 0,5 kN 2157A3

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070