Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

NC-Fügemodule NCFN mit opt. Sicherheitsbremse und integr. Kraftüberwachung, 30 ... 300 kN

2153A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 2153A...




Messrichtung     Druck/Zug
Betriebstemperaturbereich   °C 10...40
Schutzart     IP54
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Das Fügemodul Typ 2153A... mit integriertem DMS-Kraftsensor für Fügekräfte von 30 ... 300 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Fügevorgänge.
Kraftregelung; Hohe Verfahrgeschwindigkeit ; Wiederholgenauigkeit <0,01 mm; Hohe Messgenauigkeit; Aktive Stauchungskompensation für erhöhte Positioniergenauigkeit; Hohe Überlastsicherheit (ca. 150 %); Einfache Bedienung

Anwendungen

Das NCFN Fügemodul Typ 2153A... eignet sich hervorragend für den Einsatz in automatischen Fertigungsanlagen und für manuell gesteuerte Arbeitsplätze. Der Einbau ist sowohl vertikal als auch horizontal möglich. Die Fixierung der Fügeeinheiten an einem Maschinengestell erfolgt über eine Flansch- oder Wandbefestigung. Am Stössel des Kugelgewindetriebs sind Gewindebohrungen zur Werkzeugaufnahme vorhanden.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodul NCFN, Fügekraft 30 kN, Hub 200 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Haltebremse, gerade Bauform 2153A0302003HG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 30 kN, Hub 200 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Sicherheitsbremse, gerade Bauform 2153A0302003KG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 30 kN, Hub 400 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Haltebremse, gerade Bauform 2153A0304003HG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 30 kN, Hub 400 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Sicherheitsbremse, gerade Bauform 2153A0304003KG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 60 kN, Hub 200 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Haltebremse, gerade Bauform 2153A0602003HG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 60 kN, Hub 200 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Sicherheitsbremse, gerade Bauform 2153A0602003KG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 60 kN, Hub 400 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Haltebremse, gerade Bauform 2153A0604003HG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 60 kN, Hub 400 mm, Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, mit Sicherheitsbremse, gerade Bauform 2153A0604003KG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodul NCFN, Fügekraft 100 kN, Hub 200 mm, Verfahrgeschwindigkeit 200 mm/s, mit Haltebremse, gerade Bauform 2153A1002002HG
NC-Fügemodule NCFN NC-Fügemodule NCFN, Fügekraft 100 kN, Hub 200 mm, Verfahrgeschwindigkeit 200 mm/s, mit Sicherheitsbremse, gerade Bauform 2153A1002002KG
<< 1  2  >> 

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070