Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

NC-Fügemodul NCFS für Einpressvorgänge mit engen Montageverhältnissen, 25 kN

2152B_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 2152B...




Messrichtung     Druck/Zug
Fügekraft / Messbereich   kN 25
Messbereich   kN 25
Messbereich II (Teilbereich)   kN 15
Hublänge   mm 350
Betriebstemperaturbereich   °C 10...40
Gewicht   kg 89
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Das Fügemodul mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor und zwei vordefinierten Messbereichen von 25 kN und 15 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Einpress- und Fügevorgänge bei kompakter Anordnung.

Anwendungen

Das NC-Fügemodul eignet sich hervorragend für den Einsatz in automatischen Fertigungsanlagen. Durch die spezielle Bauform können extrem kurze Abstände zwischen den einzelnen Arbeitsstationen realisiert werden.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
NC-Fügemodul NCFS NC-Fügemodul NCFS für Fügevorgänge mit Einkanal-Systemen, Messbereich I / II 25 kN/15 kN, Hub 350 mm 2152B25350

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070