Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor und integrierter Kraftüberwachung, 1 ... 60 kN

2151B_BP
Spezifikationen Typ 2151B...




Messrichtung     Druck/Zug
Betriebstemperaturbereich   °C 10...40
Schutzart     IP54
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Das Fügemodul Typ 2151B... (in zwei Baugrössen vorhanden)mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor für Fügekräfte von 1 ... 60 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Einpress- und Fügevorgänge.

Anwendungen

NCFH Fügemodul Typ 2151B... eignet sich hervorragend für den Einsatz als Linearaktuator für Montage- und Fügeaufgaben in automatischen Fertigungsanlagen.
Der Einbau ist sowohl vertikal als auch horizontal möglich. Die Fixierung der Fügeeinheiten an einem Maschinengestell erfolgt über eine Flansch- oder Wandbefestigung. Am Stössel des Gewindetriebs ist eine Werkzeugaufnahme vorhanden.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Img_S_2151B_small NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 2 kN und 1 kN,
Hub 200 mm
2151B02012001
Img_S_2151B_small NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 5 kN und 1 kN,
Hub 200 mm
2151B05012001
Img_S_2151B_small NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 5 kN und 2 kN,
Hub 200 mm
2151B05022001
Img_S_2151B_small NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 10 kN und 1 kN,
Hub 200 mm
2151B10012001
Img_S_2151B_small NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 10 kN und 2 kN,
Hub 200 mm
2151B10022001
Img_S_2151B_small NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 10 kN und 5 kN,
Hub 200 mm
2151B10052001
NC-Fügemodul NCFH mit Hohlwellenmotor NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 30 kN und 15 kN, Hub 400 mm 2151B30154002
NC-Fügemodul NCFH mit Hohlwellenmotor NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 60 kN und 30 kN, Hub 400 mm 2151B60304002
NC-Fügemodul NCFH mit Hohlwellenmotor NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 60 kN und 15 kN, Hub 400 mm 2151B60154002
NC-Fügemodul NCFH mit Hohlwellenmotor NC-Fügemodule NCFH mit Hohlwellenmotor, Messbereiche 15 kN und 2 kN, Hub 200 mm 2151B15022001
<< 1  2  >> 

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070