Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland




Mit erweitertem Messbereich: K-Beam® Beschleunigungssensoren

Schweiz, 02.07.2008

Die kapazitiven Beschleunigungssensoren K-Beam Typ 8305B... messen in einer Achse echt statisch oder geringe Schwingamplituden bei sehr tiefen Frequenzen. Sie besitzen eine hohe Empfindlichkeit, sind resistent gegen Temperaturtransienten und besitzen zwei Messbereiche mit unipolarem oder differenziellem Ausgang.

Kapazitiver Beschleunigungssensor K-Beam® Typ 8305B...

Die überarbeitete Baureihe Typ 8305B… deckt jetzt einen Messbereich von bis zu 100 gn ab. Typ 8305B… wird in der Automobilindustrie im Fahrversuch und auf Hydropuls-Schwingerregern für Stabilitäts- und Lebensdaueruntersuchungen, in der Luft- und Raumfahrt sowie für Untersuchungen an Bauwerken eingesetzt. Die wesentlichen Merkmale der neuen Typenreihe sind: geringe Bauhöhe von 9 mm bei ø27,9 mm; Messbereiche von 2, 10, 25, 50 und 100 gn; Frequenzgang von 0 … 500 Hz (für Messbereiche von 50 und 100 gn); erweiterter Versorgungsspannungsbereich bis 32 VDC; Masseisolation; Single-ended-Anschluss oder Lötanschluss mit differenziellem Ausgangssignal (Typ 8305B…M2).

zurück

 
 
Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070