Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland




Mit Kistler auf Nummer Sicher bei halbautomatischen Montagestationen: Das Sicherheitsmodul SPLe als Option für elektromechanische NC-Fügesysteme

Schweiz, 13.08.2010

Mit dem neuen Sicherheitsmodul SPLe Typ 2154… erleichtert es Kistler den Anwendern seiner elektromechanischen NC-Fügesysteme, an halbautomatischen Montagestationen die höchste Sicherheitskategorie 4 und somit den Performance Level (PL) e nach der neuen EN ISO 13849–1 "Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen" zu erreichen. Bediener von Arbeitsstationen mit manueller Beschickung oder Entnahme sind mit dem Sicherheitsmodul nach den aktuellen Sicherheitsanforderungen optimal geschützt.

Sicherheitsmodul SPLe Typ 2154… für elektromechanische NC-Fügesysteme
Das Sicherheitsmodul SPLe bietet sich speziell für den Einsatz von NC-Fügesystemen in halbautomatischen Stationen und Handarbeitsplätzen mit Handbeschickung an, bei denen die Sicherheitsvorschriften besonders hoch sind. Gefordert wird hier bei nicht sicher reduzierten Geschwindigkeiten von <10 mm/s das Performance Level (PL) e. Entsprechend der EN ISO 13849-1 leisten Einrichtungen mit Performance Level e einen hohen Beitrag zur Risikoreduzierung.

Das Sicherheitsmodul ist zum Einsatz mit den elektromechanischen NC-Fügemodulen NCFN Typ 2153A…, NCFT Typ 2157A…, NCFH Typ 2151B… oder NCFB Typ 2160A… mit Haltebremse konzipiert und kann sowohl mit der neuen Kraft-Weg-Auswerteeinheit DMF-P A310 Universal Typ 4740A… als auch mit dem bewährten DMF-P A300 NCF Typ 4734A… eingesetzt werden. In Kombination mit dem NC-Fügemodul NCFH Typ 2151B…, das einen Hohlwellenmotor statt eines Riemenantriebs aufweist, entsteht eine besonders kompakte Lösung.

Standardmäßig umfasst das Sicherheitskonzept eine sicher reduzierte Geschwindigkeit nach Performance Level d. In Kombination mit der integrierten Sicherheitstechnik von Bosch-Rexroth IndraDrive mit S2-Option (PL d) ermöglicht das Sicherheitsmodul durch Verwendung der Sicherheitsfunktion SS1ES mit sicher überwachtem Stillsetzen das Performance Level e.

In der durch den TÜV begutachteten Sicherheitslösung von Kistler wird das Sicherheitsmodul durch zwei Öffner-Eingängen mit einer Sicherheitsschutzeinrichtung verbunden. So lässt sich der Bediener z. B. durch 2-Hand-Startvorrichtungen oder Lichtvorhänge wirksam schützen. Bei Verwendung einer Schutztür ist kundenseitig eine sichere Verriegelung vorzusehen.

zurück

 
 
Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070