Durch die berührungslose Energie- und Datenübertragung ist der Sensor robust und im Dauereinsatz wartungsfrei. Er misst Drehmomente in der Genauigkeitsklasse 0,5 bei Drehzahlen bis zu 10 000 Umdrehungen pro Minute.
Der Typ 4520A... wird mit den Nenndrehmomenten 1/2/5/10/20/50/100/200/500/1 000 N·m angeboten und bietet zusätzlich zum ±10 V Drehmomentsignal standardmässig einen Drehzahlausgang mit 60 Imp./Umdr. (TTL), sowie ein extern schaltbares 100 %-Kontrollsignal.
Zur Parametrierung und Auswertung stehen das Auswertegerät CoMoTorque (Typ 4700A...) sowie die PC-Software SensorTool (Typ 4706A) zur Verfügung.
zurück