Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland




Kistler erweitert seine erfolgreiche Press Force Sensorbaureihe

Schweiz, 04.12.2009

Die bewährten Press Force Sensoren von Kistler basieren auf dem piezoelektrischen Messprinzip. Die auf den Quarz wirkende Kraft erzeugt am Signalausgang eine proportionale Ladung. Der nachgeschaltete  Messverstärker (z.B. ICAM Typ 5073A...) wandelt diese in ein auswertbares Prozesssignal um (z.B. 0 ...10 V).

Der neue Press Force Sensor Typ 9383A… (im Hintergrund) für max. 300 kN Messbereich erweitert die Sensorfamilie deutlich nach oben
Nun hat Kistler seine erfolgreiche Press Force Baureihe piezoelektrischer Druckkraftsensoren erweitert. Der einbaufertige Typ 9383A… mit seinen drei standardmässig kalibrierten Messbereichen 0 … 300 kN, 0 ... 30 kN und
0 ... 3 kN ist zum Messen dynamischer aber auch quasistatischer Kräfte hervorragend geeignet. Wird ein Ladungsverstärker mit Bereichsumschaltung, z.B. ICAM Typ 5073A…, nachgeschaltet, sind mit ein und demselben Sensor extrem weite Kraftbereiche abbildbar – bei gleich bleibender Genauigkeit über den gesamten Bereich. Auch mechanisch bietet der Sensor bewährte Features: Beidseitige Flanschanschlüsse erleichtern die mechanische Adaption an die Maschinenumgebung, Zentrierringe zudem die axiale Justierung. Durch die rotationssymmetrische Bauform ist der Press Force Sensor prädestiniert für den frontseitigen Einsatz an Schubstangen oder Pressenstempeln. Press Force Sensoren von Kistler sind in unterschiedlichen Baugrössen und Messbereichen erhältlich.

zurück

 
 
Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070