Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland




Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen

Schweiz, 07.04.2010

Im Rahmen der Optimierung von innermotorischen Vorgängen wird die wirklichkeitsgetreue Abbildung realer Fahrzustände immer wichtiger. Neben der Arbeit am Prüfstand ist für den Applikationsingenieur die Durchführung von Testfahrten mit Hilfe eines mobilen und kompatiblen Indiziersystems von grosser Bedeutung.

KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest

Im Rahmen der Optimierung von innermotorischen Vorgängen wird die wirklichkeitsgetreue Abbildung realer Fahrzustände immer wichtiger. Neben der Arbeit am Prüfstand ist für den Applikationsingenieur die Durchführung von Testfahrten mit Hilfe eines mobilen und kompatiblen Indiziersystems von grosser Bedeutung.

Daher bietet Kistler das neue Indiziersystem KiBox® To Go an, das speziell für den mobilen Einsatz im Fahrzeug konzipiert ist. Alle wichtigen Indizierkenngrössen werden damit in Echtzeit mit hoher Genauigkeit bestimmt. Zahlreiche Kunden haben mittlerweile das Angebot genutzt, die KiBox® für einige Wochen auszuleihen und zu testen.

Wie jedoch die KiBox® und die passende Messtechnik optimal angewendet werden, zeigten Kistler Experten Anfang März in der Testregion Arctic Falls nördlich des Polarkreises beim Wintertest. Die extrem niedrigen Temperaturen stellen bei diesen Messfahrten hohe Anforderungen an Mensch und Material. Falsch verlegte Kabel lassen sich bei –30 °C kaum noch korrigieren, Kondensation ist ein allgegenwärtiges Thema für Messgeräte. Der Vor-Ort-Service von Kistler ermöglichte den Kunden, schnell Indizierdaten mit optimaler Qualität während der Messfahrt zu erhalten und auszuwerten.

Wissenswertes zur Teststrecke
Bei der Versuchsstrecke Artic Falls in Schweden handelt es sich um ein 200 ha grosses, hervorragend ausgestattetes, abgesperrtes Gebiet, welches von verschiedenen Automobilfirmen zeitgleich gemietet werden kann. Für die privaten Betreiber des Testgeländes haben Geheimhaltung und Sicherheit oberste Priorität. Das schafft Vertrauen. In 5 separaten Werkstätten mit angegliederten Büroräumen kann 24 h am Tag und 7 Tage in der Woche gearbeitet und getestet werden. Durch eine schnelle Internetanbindung halten die Applikationsingenieure Kontakt zu ihren Entwicklungszentren daheim. Unterschiedlich grosse Kreiskurse, Schleuderplatten, Handling-Strecken und Schlechtweg-Bahnen stellen alle Fahrzeugentwickler zufrieden. Und speziell die 27 Kältezellen (max. –40°C) versprechen weitgehende Wetterunabhängigkeit.

zurück

 
 
Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070