Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland




KiBox® To Go – Mobiles Indizieren auf höchstem Niveau

Schweiz, 13.05.2009

Die Kistler Gruppe blickt auf eine 50 Jahre lange Erfahrung im Bereich Motorenmesstechnik zurück. Nun setzt sie auch mit ihrem zukunftsweisenden mobilen Motorindiziersystem KiBox To Go neue Massstäbe.

Mobiles Motorindiziersystem KiBox® To Go Typ 2893A…

Unter realen Betriebsbedingungen können mit der KiBox To Go Typ 2893A... die wesentlichen Indizierkenngrössen mit hoher Genauigkeit in Echtzeit bestimmt werden. Mithilfe der CrankSmart®-Technologie sind die Kurbelwinkelsignale des Fahrzeugsensors auch für die genaue Motorenindizierung verwendbar. Damit kann auf den bisher notwendigen optischen Kurbelwinkelgeber verzichtet werden und der Installations- und Wartungsaufwand ist markant reduziert. Eine leicht verständliche Benutzeroberfläche, der Einsatz der Sensoridentifikation PiezoSmart® sowie automatische Plausibilitätskontrollen garantieren eine schnelle Messbereitschaft und eine hohe Datenqualität. Die Integration in das Applikationssystem INCA stellt sicher, dass Indizierkennwerte synchron mit den Stelldaten der Motorsteuerung aufgezeichnet und analysiert werden können. Mit der KiBox To Go steht ein mobiles Indizierwerkzeug zur Verfügung, das sowohl für die Motorapplikation als auch für die Fehlersuche eine höchst effiziente Arbeitsweise sicherstellt.

Die neue KiBox To Go wurde mit dem red dot award: product design 2009 ausgezeichnet

» mehr über KiBox® To Go

zurück

 
 
News 13.01.2010
Neuer Basic Line Drehmomentsensor Typ 4520A…
Neuer kostengünstiger Basic Line Drehmomentsensor mit berührungsloser Signalübertragung
mehr...

RoaDyn® User Meeting
RoaDyn® User Meeting
20. April in Stuttgart-Böblingen
mehr...

Trainingskurse 2010
Trainings08
Neue Schulungstermine
lesen Sie mehr

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070