Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Rotierende Drehmomentsensoren mit DMS-Technologie

Schleifring-Drehmomentsensor

Schleifring-Drehmomentsensor

0 ... ±2 N·m bis 0 ... ±1 000 N·m

Drehmomentsensoren Typ 4501A... liefern ein analoges Ausgangssignal in mV/V. Sie sind für den Einsatz in der Schraubtechnik optimiert.

» Datenblatt

Mini-Smart Drehmomentsensor

Mini-Smart Drehmomentsensor

0 ... ±0,5 N·m bis 0 ... 1 000 N·m

Drehmomentsensoren Typ 4502A... liefern ein analoges Ausgangssignal von 0 ... ±5 VDC, das berührungslos übertragen wird. Als Version mit integrierter Winkel-/ Drehzahlmessung lieferbar. Die Sensoren sind geeignet für den Einsatz in Entwicklungslabors, in der Produktion bei der Überwachung von Verschraubungs- und Montagetechnik sowie der Qualitätssicherung.

» Datenblatt

Typ 4520A...

Basic Line Drehmomentsensor

0 ... ±1 N·m bis 0 ... ±1 000 N·m

Typ 4520A..., Preiswerter Drehmomentsensor mit berührungsloser Signalübertragung, mit zylindrischen Wellenenden, robuster Aufbau.

» Datenblatt

Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung

Zwei-Bereichssensor mit berührungsloser Übertragung

0 ... ±0,2 N·m bis 0 ... ±5 000 N·m

Typ 4503A..., Sensor für zwei separat kalibrierte Messbereiche (optional.) Integrierte Messelektronik, höchste Genauigkeit, höchste Drehzahlbereiche, digitale Signalverarbeitung. Der Sensor ist auch als Ein-Bereichssensor erhältlich. Die Sensoren sind geeignet für den Einsatz in Entwicklungslabors, in der Produktion und der Qualitätssicherung.

» Datenblatt

Drehmoment-Messflansch

Drehmoment-Messflansch – kurzbauend, robust, lagerlos, hochgenau 

0 ... ±50 N·m bis 0 ... 5 000 N·m

Drehmoment-Messflansche Typ 4504A... mit integrierter, digitaler Messwertvorverarbeitung erzeugen analoge oder digitale Ausgangssignale, die berührungslos übertragen werden. Der Rotor läuft lagerlos, somit verschleissfrei im Statorring. Der Drehmoment-Messflansch eignet sich durch seine extrem kurze Bauweise hervorragend für die Prüfstandstechnik.

» Datenblatt

Typ 4510A...

Drehmoment-Messflansch mit integrierter Welle-Nabe-Verbindung mittels Schrumpfscheibe

0 ... ±100 N·m bis 0 ... 20 000 N·m

Drehmoment-Messflansche Typ 4510B... messen das Drehmoment mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen (DMS). Die digitalen Messwerte werden berührungslos vom Rotor zum Stator übertragen. Als Ausgangssignale stehen analoge und digitale Werte zur Verfügung.

» Datenblatt

Drehmomentsensoren auf piezoelektrischer Basis

Typ 9329A... bis 9389A...

Kompakter einbaufertiger Reaktionsmomentsensor

0 ... ±0,1 N·m bis 0 ... 1 000 N·m

Die piezoelektrischen Reaktionsmoment-Sensoren Typ 9329A... bis 9389A... werden mit zwei Kalibriermessbereichen ausgeführt. Sie weisen eine kompakte Bauform auf und sind flexibel adaptierbar.

» Datenblatt

Typ 9275A...

Drehmoment-Dynamometer, piezoelektrisch

0 ... ±20 N·m bis 0 ... ±200 N·m

Das Quarzkristall-Drehmoment-Dynamometer Typ 9275 eignet sich zum Messen eines um die Sensorachse wirkenden Momentes. Das kompakte Dynamometer zeichnet sich durch eine grosse Steifheit und somit durch eine hohe Eigenfrequenz aus und ermöglicht die Messung von kleinsten dynamischen Änderungen grosser Grundmomente.

» Datenblatt

Typ 9365B

2-Komponenten-Sensor

Fz: 0 ... ±1 kN,
Mz: 0 ... ±2,5 N·m bis 0 ... 200 N·m

Der montagefreundliche, piezoelektrische 2-Komponenten-Sensor Typ 9365B eignet sich für die Messung einer Zug-/
Druckkraft Fz und eines um die Sensorachse wirkenden Drehmoments Mz. Das grosse Auflösungsvermögen ermöglicht das Messen von kleinsten dynamischen Änderungen grosser Kräfte und Momente an nicht rotierenden Wellen.

» Datenblatt

Typ 9277A

Drehmoment-Dynamometer

0 ... ±0,5 N·m bis 0 ... 25 N·m

Der Quarzkristall-Drehmoment-Dynamometer Typ 9277A... eignet sich zum Messen eines um die Sensorachse wirkenden Momentes. Das kompakte Dynamometer zeichnet sich besonders durch eine hohe Empfindlichkeit aus. Die äusserst leichte Deckplatte zur Aufnahme des Messobjektes ergibt eine hohe Eigenfrequenz und ermöglicht Momentmessungen an schnell laufenden, kleinen Motoren.

» Datenblatt

Links zu Drehmomentsensoren:
» Broschüre Drehmomentsensoren (PDF)
» Drehmomentmessung
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Drehmoment
» Übersicht Kupplungen
» Universeller Messverstärker CoMo Torque Typ 4700A...
» PC-Software SensorTool Typ 4706A
» Industrie-Messverstärker für DMS-Sensoren Typ 4701A...
» Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren Typ 5073A...

 
 
News 10.12.2009
Der neue Press Force Sensor Typ 9383A… (im Hintergrund) für max. 300 kN Messbereich erweitert die Sensorfamilie deutlich nach oben
Kistler erweitert seine erfolgreiche Press Force Sensorbaureihe
mehr...

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Trainingskurse 2010
Trainings08
Neue Schulungstermine
lesen Sie mehr

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070