奇石乐中国


奇石乐产品搜索

奇石乐提供压力传感器,力传感器和加速度计用于各种研发和工业领域。

navigation item Type number

传感器工具, 扭矩传感器技术的设置和评估用PC软件

4706A


navigation item Downloads

Specifications Type 4706A




描述     支持设备:
4503A型, 4504A型扭矩传感器, 4700A型供电和评估设备
更多信息     见数据表

特点

仪器设置参数; 参数的数字和图形显示; 测量值评估和测量曲线; 传感器和仪器数据的读出和显示; 速度输出脉冲的定义(4504A型仪器的磁阻式系统.)

应用

传感器工具为用户提供了有用的PC工具, 用于进一步处理传感器和扭矩传感器的测量数据或供电和评估.

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930