奇石乐开发的另一项技术是应变技术. 应变工作原理是基于拉伸或压缩引起的长度变化产生成比例的电缆电阻变化的物理效应. 可在测量元件无预载状态下测量拉力和压力. 当测量承受应变ε电缆时, 电缆长度L、横截面积A和特定的电阻ρ将会改变. 为了获得实际电阻值, 电缆必须非常细(直径≈ 0.02 mm)和尽可能长. 因此应变计中的电缆需要以重叠形式安装在绝缘衬底, 并提供焊接终端. 通常采用薄(≈ 0.005 mm)金属箔替代, 蚀刻成弯流状形成一个测量网格. 形成很小的(如1 x 1 mm)应变网格, 能够测量单点的应变. 应变和电阻之间的比例因子k称为"k因子". 它是导体材料弹性范围内的常数. 在选定的材料如康铜中, 该因子即使在导体发生塑料变形时仍保持恒定. 奇石乐在厂内开发特殊的应变计, 例如测量车轮种所用的高至10%的应变计. 后退到技术
|