奇石乐中国




压电材料

Quartz is an ideal piezoelectric material.
石英
石英满足上述所有要求, 因此是传感器的理想敏感材料. 石英材料可人工培育, 并具有其他测量优点.  例如, 人工培育的石英材料可用于400 °C的温度. 石英可在不同角度切割, 获得具有压力或剪切力敏感, 即不同压电效应的晶片. 石英敏感元件的高固有频率特别适合于快速和动态过程的测量. 由于测量过程中几无形变, 缓慢或准静态过程的测量会产生很小的测量误差.
PiezoStar® crystals have an excellent stability to extreme temperatures.

PiezoStar®
PiezoStar晶体与石英属于同一类族. 由于和石英具有相同的晶体等级, 它可以获得相同的晶体切割(纵向、横向和剪切). 然而, PiezoStar晶体不像石英有熔点以下(1300 °C以上)的相变点, 这也解释了其极端温度下的优异稳定性. 非常适合像发动机应用这样的极端高温环境非常适合. PiezoStar晶体像石英一样可以人工培育, 但是它们的灵敏度更高, 载荷电容较低, 生产成本较高.

Lead zirconate titanate (PZT) is the main compound of this type used for sensors.

压电陶瓷
除了单晶体压电元件如石英或PiezoStar®, 多晶体组成的压电陶瓷也具有压电特点. 锆钛酸铅 (PZT) 是用于传感器的压电陶瓷的主要成分. 这种材料可采用烧结工艺, 以低成本大批量人工合成. 压电陶瓷的优点主要是便于生产和灵敏度高. 然而, 相对较弱的热稳定性使其只适合在250 °C以下的温度环境应用, 热电效应会给测量带来误差. 热电效应是由温度变化引起压电元件晶体结构变形产生的. 会产生额外电荷. 当外部施加的力在温度变化条件测量时, 温度变化可使测量产生误差.

后退到压电效应

 
 
Kistler View 2012

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930