加速度, 力, 压力,
扭矩传感器, FEM





电机测试

机电特性、热评估、过载性能和其他电机设备中的技术数据都是电机测试中必须测量的参数. 其中功率因子和效率对测试系统的精度和性能有着特别高的要求. 扭矩传感器则是测试系统中至关紧要的核心部件.

旋转部件扭矩的精确测量是高效产品研发和生产线可靠品质控制的重要依据。而通用型 4503A扭矩传感器对于研发还是生产过程的各种应用均得心应手.

Test stand for blower motors

Validation of electric power tools

 
 
News 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930