|
有限元法 对测量元件上的应变和直接受影响的安装元件在开发过程中进行分析, 并根据相关要求优化。强度计算的目的是防止测量元件在运行中出现任何故障。这种方法可以实现工作寿命最大化和使用材料最小化。测量车轮进行优化性能极其重要, 例如可以防止影响汽车性能和由于轮毂/轮胎而影响测量数据。 模态分析 模态分析是一种研究部件结构振动性能的试验方法。用来记录、分析和评估部件结构的固有频率和非振型, 并优化部件结构。例如, 测力台的模拟振动可用于决定测量系统的固有频率、质量、刚度和阻尼。对测量系统进行模态分析, 可以优化设计, 使测量设备在数据记录过程中, 不会在给定的频率范围发生谐振而影响测量信号。
|