加速度, 力, 压力,
扭矩传感器, FEM





力测量

Monitoring Assembly Processes

奇石乐力测量技术主要用于生产、车辆工程和生物力学。我们的实践经验、试验台以及与客户的紧密联系使得我们成为全球这一高要求的市场中理想的合作伙伴。除了传统应用领域, 奇石乐还在众多不同的挑战性的测力应用领域发挥着重要作用。

无论很大的力还是微小力, 单向力或是多向力, 只要能够在不影响部件性能的前提下安装力传感器, 就可以使用奇石乐力传感器测量。压电式测量是唯一满足高固有频率要求的测量技术。

几乎无限的使用寿命是选择奇石乐力传感器解决测量难题的另一个充分理由。

» 直接进入产品查询, 力测量

 
 
News 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930