加速度, 力, 压力,
扭矩传感器, FEM





弹道, 压力测量

奇石乐为内弹道压力测量的建立了标准: 奇石乐60年代起就开发了压电技术用于内弹道压力的高压测量。自1971年起, 6203型高压传感器就作为北约组织的武器试验标准。

奇石乐的持续发展总能满足您对高压传感器不断变化的需求。在新一代产品中, 北约组织接受了6215型高压传感器作为新的标准代替6203型。

奇石乐高压传感器是全球的应用标准。

  • 对安装条件极不敏感, 高测量重复性
  • 整个测量范围内线性极好
  • 前端密封和膜片优化设计, 确保长期工作寿命。
  • 防尘

» 直接进入产品查询, 压力测量

 
 
News 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930