生物力学




为什么选择奇石乐测力台?

独特的压电式测力系统与应变式测力台相比具有许多优点:

  • 高精度、线性和灵敏度
  • 高固有频率和阻尼
  • 极宽的测量范围和优异的分辨率
  • 同一个测力台可覆盖许多应用
  • 过载保护强、几乎无寿命极限
  • 奇石乐保证可靠的指标和校准 
  • 全球销售和客户服务网络

Worthwhile investment without compromises with Kistler force plates

投资价值




奇石乐测力台测量精确, 可很快收回成本, 因为它们的设计能够满足多种应用领域, 而且量程很宽, 精度不受量程变化影响.

Usable measuring range

压电式测力台的优点



压电式力、扭矩和应变传感器具有结构紧凑、坚固耐用、量程范围涵盖1百万倍、高固有频率.和抗干扰的特点.

Principle of the longitudinal effect

压电效应



许多晶体在受到机械应力时产生电荷. 这个物理特性即为人所熟知的压电效应.

DAQ-System (USB 2.0) Type 5691A1

压电式传感器的测量链



电荷放大器将压电式力传感器输出的电荷转换为成比例的电压, 在模拟-数字(A/D)转换器中数字化.

 
 
Product Brochure
New brochure “Biomechanics“ No. 600-350
Sensor Technology for Performance
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930