生物力学




运动和步态分析

Gait analysis with horses  (Source: Royal Veterinary College, University of London, UK)

奇石乐测力板的高灵敏度和宽测量范围使得同一块测力板能以同样的精度测量大力和小力. 其简单可靠的接口保证与其他运动分析系统的长期兼容性.

和精确、可靠测量地面反作用力一样, 奇石乐测力板利用反向动力学为计算力和扭矩提供基础. 测力板的高精度确保检测出步态中的微小变化和非对称性. 从而帮助医生正确诊断, 调整假肢,并且记录康复过程.

Gait analysis laboratory with infrared cameras and force plates (Source: BTS Bioengineering, Italy)

最高精度的平衡分析 
人的平衡感是由复杂的控制系统决定的. 除了精确测量力, 一些特殊设计的奇石乐测力板可进行重心移动的精确监测和疾病治疗进展或药物的效果检查.

奇石乐9286BA型 测力板是专为步态和平衡分析而开发的. 即使在大载荷下也能测量力和振动的微小变化, 这些变化和神经肌肉运动控制系统的状态有关.

运动和步态分析用测力板

Multicomponent Force Plate for Gait and Balance Analysis
Type 9260AA...
Cost-effective, excellent accuracy, available with two different sizes, easy mounting, flexibel and portable use, versatile installation, threshold Fz <250 mN
Mobile multicomponent force plate with charge output
9286B型
压力中心(COP)精度高, 测量范围宽, 安装简便, 灵活, 便携式使用, 阈值Fz <250 mN.
Multicomponent force plate with glass top plate

9285型
玻璃面板可记录接触面, 测量范围宽, 测量精度极高, 压力中心(COP)精度高, 阈值Fz <10 mN.

Multicomponent force plate with charge out

9281E型
测量范围极宽, 测量精度极高, 固有频率高, 通用性强, 阈值Fz <250 mN.

DAQ-System with BioWare®, data acquisition and analysis system for biomechanics, type 5691A1
压电式传感器的测量链
电荷放大器将压电式力传感器输出的电荷转换为成比例的电压, 在模拟-数字(A/D)转换器中数字化.


»测力板产品概述 (PDF)

 
 
Product Brochure
New brochure “Biomechanics“ No. 600-350
Sensor Technology for Performance
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930