制造业




成形

成形是金属材料非切割的塑料成形, 通过拉拔压, 冲压, 翻卷, 冲压, 轧制、压印、锻造完成。在所有这些过程中力是决定过程质量的重要因素。过程控制一般为实时, 包括和机械安全监测。

Rolling
轧制力(平整性)测量用于在线监测, 确保金属板厚度一致。
Punching

冲压

在设备上安装SlimLine 9130B-9136B型微型传感器, 或9243-9249型应变传感器, 测量和监测冲压力, 可以及时识别供料错误。

Deep drawing

拉拔压
SlimLine 9130B-9136B型微型传感器和8152B型声发射传感器监测金属板成形力, 以确保成形准确。

 

Stamping

冲压
冲压金属板或硬币。力或应变式传感器监测冲压力。

Forging

锻压
9232...9235 型应变式力传感器安装在机器表面, 监视防止压力机过载的最大的锻压力。

9233B型应变式力传感器监测机器和工具上防过载状态下的最大安全锻压力。

Forging, Strain sensor


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930