制造业




切削工具监测

刀具和金属切削过程可通过各种力、应变、振动、噪声和有效功率传感器监测。监测切削力可以获得最有效信息。3个切削力分量必须精确测量, 才能特别有效地监测刀具的磨损情况。对于多数车床刀具的磨损状态评估。3个切削分力及其加权要比只对单分量切削力监测可靠得多。对于磨损和工具断裂的监测可以只测单分量力, 不过测量三个方向力的测量会提高监测的可靠性。
 

3-component force sensors

用于监测刀具断裂的910xA型/9601A型单、双或三分量力传感器与电隔离5034A型电荷放大器组合使用。

Multicomponent force sensor

9602型多分量力传感器, 内置电荷放大器可直接安装在标准尺寸的刀具转台下面的凹槽中。


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930