制造业




引线压接


引线压接就是通过高速热压装或超声波压接相同或不同材料。通常压接由金或铝制的微细线到芯片表面接线端, 主电路的接触点或基片的接线端。

极为严格的重复性和可靠性(标准性为99.98%)需要引线压接力测量的在线过程监测系统。由于引线压接力非常小和由快速运动的压线臂引成的加速度, 监测引线压接力需要动态测量微小力的丰实经验。奇石乐在这一领域的专家为许多主导企业用户提供了不同的解决方案。

Measurement of bonding force

测量引线压接力的在线过程监测

用户化的解决方案在线测量压线臂的动态引线压接力, (压线频率20Hz, 加速度6-10g), 其测力范围在0.5至5N之间, 测量是通过程控和自校准系统实现的。913xSlimLine 型压电式力传感器超薄和紧凑的设计可以通过奇石乐开发的接口安装到现有的压线臂结构中。信号评估使用用户定制的电荷放大器。

 

Calibration system


设置引线压接力的校准系统
在线测量系统由奇石乐专为引线压接开发的校准系统进行校准。此系统包括微型传感器, 连接电缆和用户化工业电荷放大器。


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930