制造业




卷边

目前卷边已大大超过锡焊作为电子连接的方法之一, 并已被证实是极其成功的。卷边连接是夹紧接触点与电缆线之间的永久性电连接。卷边过程需要施加外部(F)力, 将铜线采用工具塑性应力压紧超过屈服权限。这种方法亦被称为自动卷边机用于电缆生产工业, 自动加工卷边连接。

电缆、接触点、卷边工具和工具设置必须仔细匹配, 才能得到高质量的卷边连接。

决定卷边质量的一个过程监测参数使电缆塑料变形所需要的力。奇石乐提供各种方案监视卷边过程。


监测卷边过程的优势
应用奇石乐压电式测量技术在线监测卷边过程可以间接监测包括拧紧、工具和材料处理系统的卷边单元的长期稳定性。确保连接的高质量(零次品), 无需手工筛选次品可降低生产成本, 并可对过程进行跟踪和记录。

以下故障识别可通过组装过程中对力的监测实现:

  • 铜线中单肢折断
  • 电缆绝缘不够
  • 接头尺寸不符规格
  • 卷边工具磨损
  • 压力机上设置的卷边高度不正确

Measuring of crimping force

直接或间接测量卷边力
根据安装不同测量卷边力的传感器可安装在卷边机冲杆内, 直接测量全部卷边。另一种简便的安装方式是将传感器安装在卷边工具的底盘上, 间接测量卷紧力(部分力测量模式)。


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930