制造业




点焊

电阻焊的质量在很大程度上取决于电极夹紧力和接通焊接电流的时间。可靠的过程控制需要有效和可靠的监测系统。系统的质量依赖于测量方案。奇石乐提供一系列的解决方案, 通过电极的应变间接测量电极压紧力或直接测量电极间的压紧力。

Force measurement with strain sensor

固定式焊接机上的在线过程监测
可在焊接机上非常便利地安装奇石乐压电式应变传感器。测量点可在接近电极的铠甲上, 或机架上的合适位置。

对于一些专用焊接机/设备上所用的特殊电极设计或由于尺寸原因和体积原因, 可选择内置载荷垫圈的方案测量力, 这包括在设备部件, 如法兰或气动阀电功侍服电极的连杆。

左图显示使用奇石乐应变传感器间接力测量, 9232型

Electrode force measurement

点焊机和焊接机机器人的现场电极力直接测量
需要在产品开发时进行试验, 以确定设备安装后的检测方法。使用9831型焊接力校准变送器作为参考单元可对电极夹紧力校准, 可以达到很高的重复性。压电式力传感器的一个显著特点是高抗过载能力。例如在试验机上, 电极力可能是非对称的, 因而可能会产生高冲击力。

Force measurement

在电极帽研磨站的非在线力测量
通过结构或不正确的过程参数识别电焊机的磨损会造成昂贵的高次品率。9833型点焊力测试变送器专为测量生产线上定期检测焊接力而设计。焊接机器人在一定的生产周期后自动测量电极力。维修站设备力测量系统在操作时, 点焊机器人在运行一定的工作循环后需要研磨电极帽时可进行电极力检测。


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930