制造业




螺栓拧紧

螺栓连接是装配的主要方法。它的重要用途是施加指定的预载。因为是通过扭矩来实现预载的, 因而需要对扭矩进行控制。奇石乐提供两种扭矩传感器, 一种预紧安装在螺栓拧紧设备上, 另一种工具, 校准的反作用扭矩传感器测量仪用于监测螺栓拧紧设备和测量扭矩。

Measuring principle of torque sensors

测量原理
压电式扭矩传感器基于一组环形、切向排列的剪切敏感的石英晶片,  输出的电荷信号与所受扭矩成正比。传感器需要预载以产生摩擦传递扭矩。

Reaction torque sensor

反作用扭矩传感器
校准反作用扭矩传感器的安装使用法兰,  中心孔,  量程从±1到±1000 N·m,  特别适于安装在非旋转轴上。

Torque sensor

扭矩传感器
量程从±5到200 N·m,  用于安装在螺栓拧紧工具和预载结构上。

Reaction Torque Sensor

反作用扭矩传感器
校准反作用扭矩传感器的安装使用法兰,  中心孔,  量程从±1到±1000 N·m,  特别适于安装在非旋转轴上。

反作用扭矩传感器与扭矩测力仪适于监测螺栓拧紧工具和扭矩扳手, 以及生产和产品测试检验中的扭矩测量。


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930