制造业




研发

制造过程的评价和分析可以基于不同的过程参量。如切削研究, 可借助于加速度或声发射测量, 再如刀具寿命, 目前仍普遍应用磨损宽度的测量方法。

力作为评价生产过程的方法,  以其应用便利性和有效性深为研究和应用工程师所信赖。

Evaluating production processes

加工过程产生单向或多分量的力和扭矩。奇石乐力测量产品的优势在于可以获取极其精确、可靠的数据, 而很少受环境因素影响, 从而提供过程分析的测量结果。例如, 机床件上的切削力只有通过直接安装在载荷传递通道的合适的测力仪器才能测量。奇石乐在过去的40年里在这一领域积累了丰实的经验, 可为客户提供各种标准和定制的测力系统。


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930