制造业




切削力

切削力是成形加工生产环节中最重要的方法, 因而必须不断试验和优化成形过程。即使是很小的节约, 如加工时间, 对降低大规模生产的成本也是非常重要的。奇石乐用于试验室的切削力测量系统是检验和分析切削过程的重要手段。

Measuring 3 force components with static dynamometer

固定式测力仪测量3分量力
在测力仪上安装工具, 可直接测量车削力。当分析铣削或磨削过程时, 工件安装在测力仪的台面上。测力仪通过工件测量刀具的反作用力。

Measuring workpiece torque with rotating dynamometer

旋转式测力仪测量工件扭矩
除了力以外, 扭矩是分析钻削或磨削过程的重要因素。刀具被直接安装在旋转式测力仪上。奇石乐旋转多分量测力仪可在25000rpm的速度内可靠准确地测量切削力。

DynoWare

DynoWare
DynoWare是用户界面友好的数采分析软件, 显示所测量的切削力。软件针对切削过程压电式测量原理的特点而设计。


» 直接进入产品查询, 制造业

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930