塑料加工




用于生产过程

Measuring Chain CoMo Injection

CoMo Injection
2869B型CoMo Injection是基于注塑成型的模腔压力的奇石乐系统. CoMo Injection为过程监测和次品分离提供各种功能. 实时功能可将注塑机从注塑阶段切换到保压阶段, 或开/关分级级浇口. 每个CoMo设备都可从网络进入. 数据存储在 2829A型CoMo MIS数据库中. 
» 更多

Complete system consisting of CoMo Injection Type 2869B…

CoMo MIS
2829A型CoMo MIS是奇石乐用于保存和管理CoMo Injection所需过程数据的中央数据库驱动系统. 数据存储在CoMo MIS中并为具体生产订单和批次提供参考; MIS可用于评估统计或图表中的数据, 并生成存档.

» 更多

Kistler DataFlow

DataFlow
DataFlow系统具有过程优化、过程分析和过程监测功能.2865B型 DataFlow系统中的信号调理仪可根据分析任务要求配备不同的模块, 可现场配置.

在多于16个模腔的监测应用中使用6829A型传感器和电荷放大器系统.
» 2805A型DataFlow

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930