塑料加工




设计主题和信息

Measuring principle of cavity pressure sensor

以下主题有助于使用模腔压力传感器:


• 用于模具设计的CAD资料
• 间接式传感器: 顶针

• 间接式传感器: 压力灵敏度换算
• 间接式传感器: 最大允许测量压力值
• 直接式传感器: 用套筒和平头螺母安装
• 固定延长电缆


用于模具设计的CAD资料

Kistler CoMo Injection

不同型号传感器的CAD资料确保了传感器安装孔和接头凹槽可以作为一个模块来使用, 提供的文件格式有:

• ACIS
• IGES
• STEP
• Parasolid

下载CAD数据


间接式传感器: 顶针的设计信息

2_3_8_auswerfer_e_S

提供模具和顶针的设计准则, 间接式测量同样可以得到高精度的测量结果, 应遵循以下8条基本准则:

  1. 顶针要靠近模腔.
  2. 导向长度l1不应超过顶针直径d1的两倍.
  3. 导向孔后端的顶针在整个l3长度范围内不能有干涉.
  4. 直径d1的孔的长度l2应尽可能的短(见膜片).
  5. 顶针直径d2部分应尽可能大,同时确保无干涉!
  6. 若通过顶针来测量,顶针应足够硬.
  7. 传感器不能有预载, 顶针和传感器的间隙应该在0,03 ... 0,05 mm之间.
  8. 为减少摩擦, 在顶针的导向部分应进行特殊处理.


间接式传感器: 压力灵敏度计算方法

Mounting of indirect sensors

实际压力灵敏度是由顶针头部的尺寸决定的. 力除以顶针头部面积, 就是模腔压力值(bar)

SP = A x SF x 0,1

SP = 压力灵敏度[pC/bar]
  = 顶针头部面积 d1, d.h. A = (d1/2)2 x π [mm2]
SF = 力灵敏度[pC/N]
下表列出相关信息, 并以9211B型为例:

Overview pressure sensitivity


间接式传感器: 最大允许压力

间接式传感器是力传感器, 力除以顶针面积, 就是模腔压力. 因此, 在选择传感器时要考虑顶针直径. 传感器说明书中列出允许的载荷和相应的最大压力. 通常如果注射压力很大, 建议选用直径小的顶针.
 

下表列出 9211B型传感器允许测量的最大压力:

Overview maximum pressure


直接式传感器: 用套筒和平头螺栓固定传感器

Passing of a flexible cable in the bore

安装直接式传感器时, 如果没有支撑板或横向安装时, 用平头螺栓固定套筒. 平头螺栓和套筒间隙通常是0,01 ... 0,02 mm. 螺丝直径必须足够大, 以防止引起套筒弯曲变形. 须遵守以下原则:

对于直径4 mm的套筒(型号6464A1):
至少使用M5的平头螺丝

对于直径7 mm的套筒(型号6459):
至少使用M10的平头螺丝


安装延长电缆

Fixing of extension cable

尽管电缆的屏蔽性能优异, 但晃动的电缆仍会影响测量结果. 用夹子将电缆固定在模具上或者顶针板上. 同时确保电缆能较自由拉伸.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930