塑料加工




调试和服务

Setup and Service
使用模腔压力传感器后, 后面的3个测试非常重要, 绝缘性测试、灵敏度测试和单线电缆的维修.


绝缘性测试

模腔压力传感器安装后不需要维护, 但传感器的绝缘性需要检查, 必须遵守下面的操作:


• 确保接头干燥
• 清洗模具的时候, 封上安装孔或者保持安装孔洁净
• 使用1003型清洗喷剂 
• 使用5493型测试仪测试绝缘性: 参考值>1013 Ω


» 故障维修


传感器灵敏度

传感器安装不正确会影响灵敏度, 在上模之前最好测试传感器的灵敏度.

• 使用5993A型测试仪来测试传感器的灵敏度

» 故障维修


单线电缆维修

使用1207型维修工具套件, 焊接好断裂的电缆后, 套上特氟隆管, 再套上热缩管.


» 单线电缆维修

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930